Magelis XBT GH
손으로 들 수 있는 판넬
중단
제품
소개
기능
nbsp;Magelis XBT GH 휴대용 그래픽 패널은 최고의 구성품을 통합해 최대 안전 요구사항에 부합합니다.
- IEC 1131-2에 따른 강하 저항
- IP65 본체
- 무충전 스위치(운영자 보호를 위한 3가지 안전 위치)
- 시동 단자를 보호하기 위한 키 스위치
- 비상 기계 비상 정지, 비상 정지, IEC 버튼: 안전 수준을 최고 SIL3
- 고품질 VGA TFT 아날로그 컬러 터치스크린 5.7", 65k 색상
- 11 기능 키(삽입 라벨 포함)
- 한 손 휴대성, 왼쪽 또는 오른손
- 최소(최대 1kg)
- 전용 소프트 케이블(3 또는 10m) 연결 박스
- 직렬 라인, USB 및 CF 슬롯이 있는 통신
장점
이동성, 작동 가능성 및 안전!
- 이동성:
쉽고 빠른 연결을 제공하는 단일 소프트 케이블 - 작동 가능성:
산업용 애플리케이션을 안전하게 제어하고 유지보수할 수 있는 휴대용 그래픽 단말기 최고의 기술을 통합하는 단일 안전 제어 시스템
적용 분야
- 산업용 기계
- 인프라