브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

TeSys K 모터 스타터

최대 12 A(5.5 kW / 400 V) 모터용 직입식 및 역방향 스타터

TeSys 의 일부

모터 스타터 조합은 사전 조립된 다양한 구성을 제공합니다. 유형 1 조정이 가능한 단방향 또는 역방향 스타터의 경우 최대 5.5kW.
TeSys K 모터 스타터 Schneider Electric 최대 12 A(5.5 kW / 400 V) 모터용 직입식 및 역방향 스타터