Magelis XBT H, XBT P, XBT E
영숫자 및 행렬 터미널
중단
소개
기능
- Commande et paramétrage de données
- 2 à 8 lignes d’affichage
- Logiciel XBT L1000 sous Windows
- Conformité aux normes IEC, UL, CSA
- Marquage CE
- Etanchéité IP65, NEMA 4
장점
Plus de Plus de simpicité
Ctamme permet perune interface opérateur <단순>단순 에코노미크 Avec un seoul logiel et une compatrité avec les principes protocoes de communication, elle est ouverte 자동차 아키텍처 자동화.
적용 분야
- Industrie : Constructuurs de machine simpes et moderaires (car, bois, conseoul, ...)
- Tertiaire et 인프라: BTIMENT, agroimicenaire, 스테이션 de lavage, traitment de l’eau des déchts