Magelis Modular iPC

모듈형 산업용 PC

Harmony 의 일부

모듈형 산업용 PC.
Magelis Modular iPC Schneider Electric 모듈형 산업용 PC

기능

Magelis Modular iPC는 설치를 단순화하며 다양한 적용 분야에 맞춰 쉽게 조정할 수 있습니다.

솔루션 구축
  • 15인치 전면 패널, 터치 패드 및/또는 표준 PC 키보드 버전
  • 강화된 CPU 전원 및 확장 용량: 최대 2GB 메모리, Celeron M 1.3GHz 또는 Pentium M 1.6GHz
  • 2가지 버전:
    102 : PCI 버스 1개/PCMCIA 버스 2개
    402 : PCI 버스 4개/PCMCIA 버스 2개

판매 중단: 2008년 말 예정

장점

맞춤형 산업용 PC

새로 출시된 단순하고 유연한 Magelis Modular iPC 제품은 독창적인 모듈식 설계를 기반으로 수많은 기계적, 기능적 장점을 제공합니다. 필요한 경우 전면 패널과 중앙 제어 장치를 혼합할 수 있습니다. 모듈식으로 설계되어 서비스 및 유지 보수의 측면에서 더욱 많은 장점을 제공합니다.

적용 분야

  • 인프라 분야
  • 자동차 분야
  • 식품 및 음료 분야

갤러리