로터리 캠 스위치 구성 도구
로터리 캠 스위치 구성 도구(Rotary Cam Switch Configurator)를 사용하면 캠 스위치의 사양과 기능을 쉽게 선택할 수 있습니다. 극 및 접점, 액추에이터 유형 또는 장착 스타일을 선택하기만 하면 구성 도구에서 원하는 사양을 주문하는 데 사용할 수 있는 고유 코드를 생성합니다.
사용하기 쉬운 구성 도구에는 다양한 사양과 옵션이 스위치의 전체 성능에 미치는 영향을 이해하는 데 도움이 되도록 다이어그램이나 삽화도 함께 제공됩니다.