EcoStruxure™ Machine Expert Twin
기계 전체 수명 주기를 위한 확장 가능 디지털 트윈 소프트웨어 제품군 EcoStruxure™ Machine Expert Twin은 실제 기계의 디지털 모델을 생성하는 디지털 트윈 소프트웨어 제품군입니다. 기계를 구축하기 전에 가상 설계, 가상 커미셔닝 및 민첩한 개발을 시작하여 기계, 전기 및 제어 작업 할당의 병렬 엔지니어링을 가능하게 하여 시장 출시 시간을 최대 50%, 시운전 시간을 최대 60%까지 절약할 수 있습니다.
제품 보기