산업용 리모컨으로 손쉽게 효율성 향상
3 Harmony 리모컨은 경량 산업용 애플리케이션에서 내장된 정지 기능이 있는 견고한 애플리케이션에 이르기까지 완전히 맞춤화할 수 있는 장치입니다.
• 무선 및 배터리 미포함 푸시 버튼
• 미니 산업용 원격 Harmony 포켓
• 중공업을 포함한 범용 산업용 리모컨
모든 제품에 사용되는 무선 주파수는 2.4GHz입니다. 슈나이더 일렉트릭의 산업용 원격 전송기를 Harmony 제품군의 동일한 수신기에 쉽게 연결할 수 있습니다. 전선 없이 산업 설비를 업그레이드함으로써 정지 기능 및 실외 사용을 포함하여 가장 단순한 요구 사항에서 향상된 요구 사항으로의 이동성을 높입니다.