범위
GMA
24 kV 까지의 개스 절연 스위치기어 -SeT Series 의 일부자세한 정보 보기 GHA
40.5 kV 까지의 개스 절연 스위치기어 1차 배전용 소형 모듈식 스위치기어- 진공 차단 기술 사용SeT Series 의 일부자세한 정보 보기 CBGS-0
SF6 절연 금속 폐쇄형 스위치기어 SF6 개스 절연 금속 폐쇄형 스위치기어자세한 정보 보기 WS
3000 A 까지의 개스 절연 스위치기어 스위치기어 패널의 모듈식 설계SeT Series 의 일부자세한 정보 보기 CBGS-2
최대 52 kV의 SF6 절연 금속 폐쇄형 스위치기어 52 kV까지의 SF6 개스 절연 금속 폐쇄형 스위치기어자세한 정보 보기 WI
52 kV 까지의 개스 절연 스위치기어 1차 배전용 소형, 모듈식 GIS 스위치기어SeT Series 의 일부자세한 정보 보기