KNX 홈 자동화

홈 자동화 솔루션은 유연성, 보안, 에너지 효율성 및 편안함을 제공하는 지능형 빌딩 기술을 제공합니다. KNX는 다양한 환경을 지원할 수 있는 지능형 홈 자동화 및 빌딩 제어 시스템입니다. 건물과 시스템을 손상시키지 않고 모든 기능을 매개변수화하고 확장할 수 있습니다. 홈 오토메이션 에는 블라인드/스위치 액추에이터, 조광 액추에이터 및 실내 온도 제어 장치가 포함되어 있습니다. 카탈로그에는 조명 및 기타 전기 장치를 제어하는 홈 자동화 배선 시스템인 C-Bus도 포함되어 있습니다.
• 주거용 홈 제어, 상업용 조명 제어, 무드 조명을 포함한 광범위한 애플리케이션.
• 혁신과 편리함을 제공하는 홈 자동화 제품.
• 집의 보안을 규제하는 홈 제어 메커니즘입니다.
• 일정을 선택하고 기본 설정에 따라 작업을 자동화하세요.
홈 오토메이션 시스템 에는 세 가지 유형이 있습니다 .
• 전력선 기반 홈 자동화 – 추가 전선 대신 기존 전력선을 활용하여 데이터를 전송하는 저렴한 옵션입니다.
• 유선 또는 BUS 케이블을 사용한 홈 자동화 – 가전제품은 메인 컨트롤러(프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러)와 상호 연결됩니다.
• 무선 홈 자동화 – Wi-Fi 및 Bluetooth와 같은 무선 기술을 통해 원격 제어를 가능하게 하는 유선 자동화의 개발 및 확장입니다.

범위