-
특성
기본항목 레인지 Linergy제품명 Linergy LGYE제품 또는 구성요소 타입 연결 키트액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 Busbar accessory전기적/기계적 특성 세트당 수량 1 세트길이 100 mm높이 37 mm너비 200 mm깊이 20 mm제품 무게 0.9 kg상품의 지속 가능성 지속 제공 상태 Green Premium productRoHS (date code: YYWW) REACh 제품 환경 프로필 유효한생활 지침의 제품 끝 유효한계약 보증 보증 기간 18 개월 -
문서 및 다운로드
언어- 영어
Catalogue크기내 문서에 추가Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (버전 3.0)Catalogue Prisma P 2018 (버전 4.1)CAD크기내 문서에 추가LINERGY LGYE busbar SCREW PLATE KIT AFTER SALES SERVICE (버전 1.0) -
기술 FAQ
검색된 결과가 없습니다.죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.