Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 C60
10185 Product picture Schneider Electric

10185

10185 Product picture Schneider Electric
10185

1 set of 15 connectors UL 489 - 480 Y - 277 V - 12 modules

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    range of product
    Multi 9
    제품 또는 구성요소 타입
    커넥터
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    연결 액세서리(부속품 등)
    극 설명
    1P
    2P
    3P
    세트당 수량
    Set of 15
    전기적/기계적 특성
    마운팅 모드
    Clip-on
    스크류들에 의함
    연결의 위치
    전면
    장치 상에서 로컬리제이션
    전면 정면
    연결 포지션
    수직
    [In] 정격 전류
    80 A
    [Ue] 정격 운전 전압
    480 V
    277 V
    [Ui] 정격 절연 전압
    1000 V
    연결 피치
    18 mm
    도체 자재
    구리
    결선
    케이블 커넥터4…35 mm ² 준-단단한
    조임 토크
    주 회로 6 N.m
    호환성
    Acti 9
    상품의 지속 가능성
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 한국어4
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 zip
    크기 221 KB
    날짜 15. 4. 28
    문서의 파일
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    1 set of 15 connectors UL 489 - 480 Y - 277 V - 12 modules
    설명
    1 set of 15 connectors UL 489 - 480 Y - 277 V - 12 modules
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    1 set of 15 connectors UL 489 - 480 Y - 277 V - 12 modules
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    1 set of 15 connectors UL 489 - 480 Y - 277 V - 12 modules
    설명
    1 set of 15 connectors UL 489 - 480 Y - 277 V - 12 modules
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    1 set of 15 connectors UL 489 - 480 Y - 277 V - 12 modules
    RoHs China Declaration
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    1 set of 15 connectors UL 489 - 480 Y - 277 V - 12 modules
    설명
    1 set of 15 connectors UL 489 - 480 Y - 277 V - 12 modules
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    1 set of 15 connectors UL 489 - 480 Y - 277 V - 12 modules
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /