Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

스위치 디스커넥터 Compact INS125 - 3P - 125 A

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    Compact
    제품명
    Compact INS
    제품 또는 구성요소 타입
    스위치 연결해제장치
    극 설명
    3P
    네트워크 타입
    AC
    DC
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [Ie] 정격 운전 전류
    125 A AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-22A
    125 A AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-22A
    125 A AC 50/60 Hz for 440/480 V in category AC-22A
    125 A AC 50/60 Hz for 500 V in category AC-22A
    125 A AC 50/60 Hz for 660/690 V in category AC-22A
    125 A AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-23A
    125 A AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-23A
    125 A AC 50/60 Hz for 440/480 V in category AC-23A
    125 A AC 50/60 Hz for 500 V in category AC-23A
    80 A AC 50/60 Hz for 660/690 V in category AC-23A
    125 A DC for 125 V in category DC-22A (2 poles in series)
    125 A DC for 125 V in category DC-23A (2 poles in series)
    [Ui] 정격 절연 전압
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV
    [Ith] 연속 통전 전류
    125 A ( 60 °C )
    [Icm] 정격 단락 회로 유입 용량
    154 KA 690 V AC 50/60 Hz 상방향 보호 회로 차단기 있는
    20 KA 690 V AC 50/60 Hz 스위치-연결해제장치만 해당
    [Ue] 정격 운전 전압
    125 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    격리용 적합성
    접점 포지션 지시기
    가시적 제동
    No
    오염 정도
    3
    전기적/기계적 특성
    제어 타입
    회전 핸들
    핸들 색상
    검은색
    마운팅 모드
    고정
    취부 방식
    DIN 레일
    플레이트
    위쪽 연결
    전면
    아래쪽 연결
    전면
    최대 전력
    37 kW AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-23
    55 kW AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-23
    55 kW AC 50/60 Hz for 440 V in category AC-23
    75 kW AC 50/60 Hz for 500/525 V in category AC-23
    75 kW AC 50/60 Hz for 660/690 V in category AC-23
    정격 듀티
    방해되지 않음
    순간적 듀티 클래스
    클래스 120 - 60 %
    Ithe용 인클로저 제원
    260mm X 160mm X 55mm
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    0.01 KA ( 30 s ) 일치되는 IEC 60947-3
    1.23 KA ( 20 s ) 일치되는 IEC 60947-3
    3.175 KA ( 3 s ) 일치되는 IEC 60947-3
    5.5 KA ( 1 s ) 일치되는 IEC 60947-3
    기계적 내구성
    15000 주기
    전기적 내구성
    1500 cycles for 220/240 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 380/415 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 440 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 500 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 690 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 220/240 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 380/415 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 440 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 500 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 690 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 250 V DC in category DC-22A (2 poles in series)
    1500 cycles for 250 V DC in category DC-23A (2 poles in series)
    연결 피치
    30 mm
    높이
    100 mm
    너비
    135 mm
    깊이
    62.5 mm
    제품 무게
    0.8 kg
    사용환경
    표준
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    제품 인증
    CCC
    KEMA - KEUR
    IP 등급
    IP40 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK07 일치되는 EN 50102
    사용온도
    -25...70 °C
    저장온도
    -50...85 °C
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    • 프랑스어
    • 러시아어
    • 이탈리아어
    • 포르투칼어
    • 중국어
    • 스페인어
    • 독일어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue (버전 3.2)
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Compact INS100 to INS160 & INSE40 to INS80 3P; Switch Disconnector (버전 1.0)
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (버전 1.0)
    날짜 17. 12. 12
    크기 38.2 KB
    날짜 17. 12. 12
    크기 3.6 KB
    날짜 17. 12. 12
    크기 13.6 KB
    INS100 (버전 1.0)
    날짜 13. 8. 12
    크기 636.4 KB
    날짜 13. 8. 12
    크기 562.7 KB
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Compact INS40–160 - Switch disconnector (버전 12)
    제품 환경 프로필
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    PEP Interpact INS100 to INS160 (버전 1.1)
    날짜 12. 10. 18
    크기 963.5 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.