이미지를 롤오버하여 확대
iQuick PRD40r 모듈식 서지 피뢰기 - 1 pole + N - 350V - 원격 전송 포함
A9L16292
들어오는 패널 보드의 위험 수준이 높은 경우 권장
IEC 61643-11:2011 및 EN 61643-11:2012 표준에 따른 타입 240kA 서지 차단기
잠재적 단락 고장 전류가 높은 TT 및 TN-S 네트워크에 적합
카트리지를 보낼 원격 이송 연락처가 장착된 경우 표시 정보를 교체해야 합니다
탈착식 카트리지를 쉽게 교체할 수 있고 진동 방지 잠금 장치로 연결할 수 있습니다.
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
투명성
RoHS/REACh
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO2 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
웰빙 성과
수은 없음
RoHS 면제 정보
무 할로겐 플라스틱 부품 및 케이블 제품
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
면제 준수
중국 RoHS 규정
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
환경 공시
WEEE
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필
특정 재활용 작업 필요 없음