enclosed variable speed drive ATV31 - 7.5kW - 500V - IP56
ATV31CU75N4
판매 중단일2020. 12. 2.
서비스 종료2022. 12. 2.
권장 교체
Environmental Data
슈나이더 일렉트릭은 지속적인 "더 잘 사용하고, 더 오래 사용하고, 다시 사용" 캠페인을 통해 공급망 파트너십, 더 낮은 영향 재료 및 순환성을 통해 2050년까지 넷제로(Net Zero) 상태를 달성하여 제품 수명 및 재활용성을 연장하는 것을 목표로 합니다.
ATV31CU75N4은(는) 다음 제품군으로 대체됨: