슈나이더 일렉트릭; 10" 와이드 화면 터치 패널, 16M 색상, COM x 2, ETH x 1, USB 호스트/장치, RTC, DC24V

HMIET6500

화면표시 사이즈:

화면표시 해상도:

소모전력:

컷아웃 제원:

notification_ok
더 빠른 프로세서로 향상된 성능을 제공하고, 더 많은 메모리로 고급 애플리케이션 설계를 지원합니다.
notification_ok
설계 비용 절감을 통해 기계 제조업체의 HMI 투자 비용을 절감합니다.
notification_ok
PCBA 코팅으로 극한 환경에서도 지속가능성 확보
notification_ok
호환 가능한 절단부, 포트 및 소프트웨어를 통해 기존 시리즈와의 손쉬운 마이그레이션이 가능합니다.
notification_ok
절연 전원, 강화된 직렬 포트 보호 및 역전원 안전 기능을 갖춘 견고한 설계

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
1 108 kg CO2 eq.
Use Better
F-가스 사용 성능
information_stroke
These gases with important global warming potentials can be used in insulation or breaking technologies.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6