기본 장치, 하모니GTU, 범용 패널을 위한 Premium BOX

HMIG3U

notification_ok
모듈식 설계로 설치 및 유지보수가 용이함
notification_ok
SD 카드 슬롯 2개 제공
notification_ok
단말기의 동작 모드를 나타내기 위한 상태 LED
notification_ok
자연 대류 냉각
notification_ok
0°C ~ 60°C 범위의 넓은 작동 온도

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
1 293 kg CO2 eq.
Use Better
F-가스 사용 성능
information_stroke
These gases with important global warming potentials can be used in insulation or breaking technologies.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
57