고급 터치스크린 패널, 하모니 Harmony GTO, 800 x 480 픽셀 WVGA, 7.0" TFT, 96 MB

HMIGTO3510

notification_ok
뛰어난 화면 해상도
notification_ok
시놉틱 뷰를 표시하기 위한 터치 스크린
notification_ok
패널의 동작 모드를 나타내기 위한 멀티컬러 상태 LED
notification_ok
간편한 설치 및 운영
notification_ok
손쉬운 환경 적응

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
620 kg CO2 eq.
Use Better
F-가스 사용 성능
information_stroke
These gases with important global warming potentials can be used in insulation or breaking technologies.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
25