+ 4
1개 동영상
고급 터치스크린 패널, 하모니GTO, 640 x 480 픽셀 VGA, 10.4" TFT, 96 MB
HMIGTO5310
탁월한 화면 해상도
시놉틱 뷰를 표시하기 위한 터치스크린
패널의 동작 모드를 나타내기 위한 멀티컬러 상태 LED
쉬운 설치 및 작동
쉬운 환경 적응
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
865 kg CO2 eq.
Use Better
F-가스 사용 성능
These gases with important global warming potentials can be used in insulation or breaking technologies.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
예
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
26
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No