multi touch screen, Harmony iPC, S panel PC optimized, SSD, 10inch wide display, DC, Windows 10
HMIPSOS552D1801
판매 중단일 2025. 5. 14.
- 판매 종료 고지란 무엇입니까?
판매 종료는 슈나이더 일렉트릭에서 이 제품을 판매하게 될 마지막 날짜입니다. 하지만, 판매 이후에도 수명이 종료될 때까지 서비스(수리, 예비 부품 등)가 계속됩니다.
- 자세한 내용은
해당 국가의 고객 관리 센터에 문의하십시오(24시간 이용 가능).
서비스 종료 임박 2029. 4. 30.
- 표준 서비스 종료란 무엇을 의미합니까?
표준 서비스 종료란 슈나이더 일렉트릭에서 유지관리 서비스(수리, 예비 부품 등)를 제공할 수 있는 마지막 날짜입니다.
- 자세한 내용은
고객 관리 센터에 문의하십시오(24시간 이용 가능).
권장 교체
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
2 230 kg CO2 eq.
Use Better
F-가스 사용 성능
These gases with important global warming potentials can be used in insulation or breaking technologies.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
예
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
48
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No
HMIPSOS552D1801은(는) 다음 제품 범위로 대체됨: