S-패널 PC 성능 SSD W15 DC 윈도우 10

HMIPSPS752D1801

notification_critical
information_stroke
  • 판매 종료 고지란 무엇입니까?

    판매 종료는 슈나이더 일렉트릭에서 이 제품을 판매하게 될 마지막 날짜입니다. 하지만, 판매 이후에도 수명이 종료될 때까지 서비스(수리, 예비 부품 등)가 계속됩니다.

  • 자세한 내용은

    해당 국가의 고객 관리 센터에 문의하십시오(24시간 이용 가능).

권장 교체

HMIPSPS752D1801은(는) 다음 제품 범위로 대체됨:

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
1 352 kg CO2 eq.
Use Better
F-가스 사용 성능
information_stroke
These gases with important global warming potentials can be used in insulation or breaking technologies.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
48