터치 패널 스크린, 하모니 Harmony STO & STU, 5''7 색상

HMISTU855

notification_ok
시놉틱 뷰를 표시하기 위한 터치 스크린
notification_ok
고화질 컬러 TFT QVGA 화면
notification_ok
고성능 통신
notification_ok
설치 간소화
notification_ok
IP20, IP65 및 NEMA 4X 보호 수준

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
802 kg CO2 eq.
Use Better
F-가스 사용 성능
information_stroke
These gases with important global warming potentials can be used in insulation or breaking technologies.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
58