이미지를 롤오버하여 확대
2개 동영상
직선 길이, Canalis KBB, 25A, 1 회로 3L+N+PE, 탭-off 장치 없음, 3m, 흰색 RAL9003
KBB25ED4300W
중소형 빌딩의 조명 시스템과 호환되는 제품군
모듈식 및 업그레이드 가능한 시스템
빠르고 간편한 장착 솔루션
모든 구성 요소는 할로겐이 없으며 화재 시 유독 가스 배출이 없습니다
모든 유형의 건물에 적합한 높은 보호 지수 IP 55
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
투명성
RoHS/REACh
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO2 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
웰빙 성과
SVHC 없는 REACh
유독성 중금속 없음
수은 없음
RoHS 면제 정보
PVC 없음
무 할로겐 제품
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
준수
중국 RoHS 규정
선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
환경 공시
WEEE
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필
특정 재활용 작업 필요 없음