Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

KDP20AF Product picture Schneider Electric

모두 보기 Canalis KDP

Canalis KDP - KDP20AF

액세서리

KDP20AF Product picture Schneider Electric
모두 보기 Canalis KDP
Canalis KDP - KDP20AF
액세서리

Canalis - end cover for KDP - 20 A

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    Canalis
    제품 또는 구성요소 타입
    End cover
    제품 호환성
    KDP
    [Ie] 정격 운전 전류
    20 A
    전기적/기계적 특성
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    Trunking accessory
    마운팅 위치
    Side of trunking
    마운팅 모드
    클립에 의함
    너비
    38 mm
    깊이
    48.5 mm
    높이
    43 mm
    사용환경
    IP 등급
    IP40 일치되는 IEC 60529
    표준
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    상품의 지속 가능성
    RoHS (date code: YYWW)
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월 18 months
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 10. 4
    크기 60.9 MB
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 16. 10. 6
    크기 3.3 MB
    Product Environmental Profile
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 9. 21
    크기 214.5 KB
    EU RoHS Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 12. 12
    크기 0
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.