Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

KDP20ED2194270 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Canalis KDP

Canalis KDP - KDP20ED2194270

Trunking busbar

KDP20ED2194270 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Canalis KDP
Canalis KDP - KDP20ED2194270
Trunking busbar

Canalis - distribution flexible length - 20 A - 194 m - 2.70 m between tap-offs

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    Canalis
    제품 또는 구성요소 타입
    Busbar trunking
    제품 호환성
    KDP
    버스바 설명
    유연한 바
    전기적/기계적 특성
    Application
    Lighting
    Power socket distribution
    [Ue] 정격 운전 전압
    230...400 V
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    4 kV
    [Ui] 정격 절연 전압
    690 V
    [Ie] 정격 운전 전류
    20 A 에서 35 °C
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    0.34 KA
    [Ipk] 정격 단시간 내 전류 파고치
    3.6 KA
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    radiated magnetic field
    2 pT
    THDI
    20 A for 0...15 %
    16 A for 15...33 %
    14 A for 33...100 %
    전압 드롭
    0.72 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    0.65 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    0.58 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    0.5 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    버스바 중계 극성
    L1 + N + PE
    tap-off unit interval
    2700 mm
    포장의 타입
    Reel
    표준
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    길이
    192 m
    제품 무게
    38.4 kg
    사용환경
    IP 등급
    IP55 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK07 일치되는 IEC 62262
    사용온도
    35...40 °C 에서 93 % of In
    40...45 °C 에서 85 % of In
    45...50 °C 에서 76 % of In
    50...55 °C 에서 66 % of In
    0...35 °C 에서 100 % of In
    상품의 지속 가능성
    RoHS (date code: YYWW)
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 10. 4
    크기 60.9 MB
    Product Environmental Profile
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 17. 9. 21
    크기 214.5 KB
    EU RoHS Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.