이미지를 롤오버하여 확대
1개 동영상
전압트립장치 MX - 208..277V 60Hz, 220..240V 50/60Hz
LV429387
전압 해제 타입:
[Uc] 제어 회로 전압:
슈나이더 일렉트릭의 전체 Compact제품군을 위한 친환경 시그니처 스타일
패널 제작자의 배선 시간 약 40% 감소 예상
새로운 인체공학적 전면 플레이트 디자인으로 더욱 간편한 설치를 경험하세요.
Environmental Data
Environmental Data
탄소 배출량 (kg CO2 eq.)
1
BVB
수락됨
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
예
Use Again
회수
No
Environmental Data
슈나이더 일렉트릭은 지속적인 "더 잘 사용하고, 더 오래 사용하고, 다시 사용" 캠페인을 통해 공급망 파트너십, 더 낮은 영향 재료 및 순환성을 통해 2050년까지 넷제로(Net Zero) 상태를 달성하여 제품 수명 및 재활용성을 연장하는 것을 목표로 합니다.