이미지를 롤오버하여 확대
케이블용 변류기 열대성 DIN 마운트 50 5 d. 21
METSECT5CC005
다양한 용도를 위한 솔리드 코어 IEC 전류 변압기
다양한 크기의 도체에 적합한 컴팩트한 크기
열악한 환경 조건에 대한 열대 등급
정확도 등급이 정격 정확도보다 우수하므로 CT를 잘 적용합니다.
다른 장착 프로파일을 위한 여러 보조 터미널 옵션
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
RoHS/REACh
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO2 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
웰빙 성과
수은 없음
RoHS 면제 정보
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
면제 준수
중국 RoHS 규정
WEEE
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.