이미지를 롤오버하여 확대

Quick fixing cross rails, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, H40 W1200mm, 1 row, set of 2
NSYSQCR40120
인클로저 내부의 구조물을 만드는 데 사용됩니다.
크로스 레일은 40mm(1열), 65mm(2열), 90mm(3열)의 세 가지 크기로 제공됩니다.
각 행은 직경 5.2mm의 구멍으로 25mm마다 천공되어 있습니다.
Environmental Data
Environmental Data
Use Again
회수
No
Environmental Data
슈나이더 일렉트릭은 지속적인 "더 잘 사용하고, 더 오래 사용하고, 다시 사용" 캠페인을 통해 공급망 파트너십, 더 낮은 영향 재료 및 순환성을 통해 2050년까지 넷제로(Net Zero) 상태를 달성하여 제품 수명 및 재활용성을 연장하는 것을 목표로 합니다.