Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

SMT1000I Product picture Schneider Electric

모두 보기 Smart-UPS

Smart-UPS - SMT1000I

SMT1000I Product picture Schneider Electric
모두 보기 Smart-UPS
Smart-UPS - SMT1000I

APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에 추가

  • 개요
    모델명
    APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V
    포함
    소프트웨어 포함 CD , 설명서 CD , 설치 가이드 , Smart UPS 신호방식 RS-232 케이블 , USB 케이블
    표준 리드타임
    일반적으로 2주 내에 배송.
    가용성
    알제리 , 앙골라 , 아르헨티나 , 아르메니아 , 아제르바이잔 , 벨라루스 , 베냉 , 볼리비아 , 부르키나파소 , 부룬디 , 캄보디아 , 카메룬 , 중앙 아프리카 공화국 , 차드 , 칠레 , 콩고 , 콩고 민주공화국 , 코트디부아르 , 지부티 , 적도 기니 , 에리트레아 , 에티오피아 , 가봉 , 감비아 , 그루지야 , 지브롤터 , 과들루프 , 기니 , 프랑스령 기아나  , 홍콩 , 인도네시아 , 이란 회교공화국 , 이라크 , 요르단 , 카자흐스탄 , 케냐 , 대한민국 , 레바논 , 레소토 , 라이베리아 , 마다가스카르 , 말리 , 마르티니크 , 모리타니 , 모리셔스 , 마요트 , 몽골 , 모로코 , 미얀마  , 나미비아 , 네팔 , 네덜란드령 안틸레스 , 니제르 , 파라과이 , 페루 , 필리핀 , 카타르 , 모임 , 러시아 , 르완다 , 세네갈 , 시에라리온 , 소말리아 , 수단 , 수리남 , 타지키스탄 , 탄자니아 연합 공화국 , 태국 , 토고 , 튀니지 , 터키 , 투르크메니스탄 , 터크스 케이커스 제도 , 우간다 , 우크라이나 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베트남 , 서부 사하라 , 예멘 , 잠비아
    출력
    출력 전력 용량
    700 Watts / 1000 VA
    최대 구성 가능 전력(와트)
    700 Watts / 1000 VA
    공칭 출력 전압
    230V
    출력 전압 노트
    220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능
    출력 전압 왜곡
    최고 속도에서 5% 이하
    출력 주파수(간선과 동기)
    47 - 53Hz(50Hz 규격) , 57 - 63Hz(60Hz 규격)
    기타 출력 전압
    220, 240V
    라인 대화식
    파형 유형
    정현파
    출력 연결
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    입력
    공칭 입력 전압
    230V
    입력 주파수
    50/60 Hz +/- 3 Hz (자동 감지)
    입력 연결
    IEC-320 C14
    주요 작업용 입력 전압 범위
    160 - 286 V
    조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위
    151 - 302V
    기타 입력 전압
    220 , 240
    배터리 및 런타임
    배터리 유형
    유지보수가 필요 없는 연축전지(부유 전해질 포함): 새지 않음
    일반적인 충전 시간
    3 시간
    교체용 배터리
    RBC6
    RBC™ 수량
    1
    통신과 관리
    인터페이스 포트
    RJ-45 시리얼 , SmartSlot , USB
    사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수
    1
    제어판
    다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
    경보음
    배터리 사용중일 때 경보 : 저배터리 경보 : 과부하 연속 톤 경보
    비상 전원 차단(EPO) 기능
    옵션
    서지 보호 및 필터링
    서지 에너지 등급
    459 줄
    필터링
    전시간 다중극 잡음 필터링 : 0.3% IEEE 서지 렛스루 : 제로 클램핑 응답시간 : UL 1449 충족합니다
    물리적 규격
    최대 높이
    219.0 mm
    최대 폭
    171.0 mm
    최대 깊이
    439.0 mm
    순중량
    18.86 kg
    선적 중량
    22.77 kg
    선적 높이
    376.0 mm
    선적 폭
    328.0 mm
    선적 깊이
    595.0 mm
    색상
    Black
    팔레트당 장치
    12.0
    환경 요구 사항
    작동 환경
    0 - 40 °C
    작동 상대 습도
    0 - 95 %
    작동 고도
    0-3000 미터
    보관 온도
    -15 - 45 °C
    보관 상대 습도
    0 - 95 %
    보관 고도
    0-15000 미터
    장치 표면으로부터 1m 지점에서 들리는 소음
    41.000 dB
    온라인 방열
    100.000 BTU/hr
    준수 사항
    규정 승인
    CE , CSA , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , UL 1778 , VDE
    표준 보증
    3년간 수리 또는 교체(배터리 제외) 및 2년간 수리 또는 교체(배터리)
    지속가능한 오퍼 상태
    RoHS
    준수
    도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
    기타 환경 규정 준수
    China RoHS
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    • 크로아티아어
    • 그리스어
    • 슬로베니아어
    • 리투아니아어
    • 핀란드어
    • 세르비아어
    • 라트비아어레트어
    • 네덜란드어
    • 에스토니아어
    • 노르웨이어
    • 덴마크어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (버전 0)
    User guide
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower (버전 8)
    Operation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower (버전 9)
    Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower (버전 6)
    Brochure
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (버전 3)
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    TISI certificate for Line Interactive UPS (버전 0)
    C-tick approval for Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA LCD 230V (버전 0)
    APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 750VA/1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect (버전 0)
    CE EMC certificate for Smart-UPS 750VA, 1000VA, 1500VA LCD 230V (버전 0)
    KC certificate for APC SMART-UPS 1000VA LCD 230V (버전 0)
    APC Smart-UPS SMT Series (버전 0)
    날짜 19. 2. 6
    크기 109.7 KB
    IRAM certificate for SMC/SMT 3000 2200 1500 1000 750 VA 230V (버전 0)
    VDE CB certificate for Smart-UPS 750VA, 1000VA, 1500VA, 2000VA LCD 230V (버전 1)
    EAC certificate of Smart UPS (버전 0)
    날짜 17. 4. 11
    크기 1.6 MB
    EU DOC for SMT series (버전 0)
    날짜
    크기 109.7 KB
    IRAM License for SMC3000I / SMT750I - SMT3000I/ SMT1000I-AR - SMT3000I-AR (버전 0)
    수명 종료 정보
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    EoLi - Smart-UPS Less than 1500 VA (버전 1)
    제품 환경 프로필
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    ePEP - Smart-UPS (Less than 1500) (버전 1)
    날짜 19. 2. 8
    크기 444.7 KB
    Application solutions
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Switched Outlet Groups on SMT and SMX Smart-UPS (버전 0)
    Warranty
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Three/Two Year UPS Factory Warranty for Next Generation Smart-UPS (버전 0)
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.