브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

Symmetra PX 32kW 일체형, 48kW까지 확장 가능, 배터리 없음, 400V

SY32K48H-PDNB

+ 라이프사이클 서비스

1년 어드밴티지 EAA 예방 서비스 플랜 - (1) 1 또는 3P UPS 10 - 40kVA, 배터리 프름, PDU 또는 Acc.

WADVEAA-AA-01

1년 EAA 이전 서비스 업그레이드 - FW 또는 Exstng Srvc Plan - (1) 1개 또는 3P UPS 10 - 40kVA, 배터리 프럼, PDU 또는 Acc에 사용

WUPGEAA-UG-01

arrow2_down
슈나이더 일렉트릭은 지속적인 "더 잘 사용하고, 더 오래 사용하고, 다시 사용" 캠페인을 통해 공급망 파트너십, 더 낮은 영향 재료 및 순환성을 통해 2050년까지 넷제로(Net Zero) 상태를 달성하여 제품 수명 및 재활용성을 연장하는 것을 목표로 합니다.