이미지를 롤오버하여 확대



+ 7
2개 동영상
Harmony XALD, XALK, 제어 스테이션, 플라스틱, 짙은 회색 덮개, 2개의 플러시 푸시 버튼 Ux22, 위쪽 화살표 아래쪽 화살표, 2 NO
XALD222
Ø 22mm 플라스틱 푸시 버튼, 스위치 및 파일럿 라이트의 Harmony XB5 제품군과 완벽하게 호환됩니다.
가장 일반적인 기능을 위한 1~3개의 버튼이 있는 바로 설치 가능한 완벽한 스테이션
모듈형 시스템과 케이블 연결이 간편한 범용 제품군
Environmental Data
Environmental Data
탄소 배출량 (kg CO2 eq.)
2
Use Again
회수
No
Environmental Data
슈나이더 일렉트릭은 지속적인 "더 잘 사용하고, 더 오래 사용하고, 다시 사용" 캠페인을 통해 공급망 파트너십, 더 낮은 영향 재료 및 순환성을 통해 2050년까지 넷제로(Net Zero) 상태를 달성하여 제품 수명 및 재활용성을 연장하는 것을 목표로 합니다.