module XPS-MP - 2 independent functions - 24 V DC
XPSMP11123
판매 중단일2023. 3. 31.
서비스 종료 임박2025. 12. 31.
권장 교체
또는
XPSMP11123은(는) 다음 제품 중 하나로 대체될 수 있음:
Environmental Data
슈나이더 일렉트릭은 지속적인 "더 잘 사용하고, 더 오래 사용하고, 다시 사용" 캠페인을 통해 공급망 파트너십, 더 낮은 영향 재료 및 순환성을 통해 2050년까지 넷제로(Net Zero) 상태를 달성하여 제품 수명 및 재활용성을 연장하는 것을 목표로 합니다.
XPSMP11123은(는) 다음 제품군으로 대체됨: