Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

XY2AU1 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Preventa XY2 AU

Preventa XY2 AU - XY2AU1

제품

XY2AU1 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Preventa XY2 AU
Preventa XY2 AU - XY2AU1
제품

enabling 스위치 - 2 NO + 1 NC - double insulated

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에 추가

  • 기본항목
    제품의 범위
    Preventa XY2
    제품 또는 구성요소 타입
    스위치 활성화
    구성요소 이름
    XY2AU
    인클로저 타입
    이중 절연된
    전기적/기계적 특성
    접점 타입 및 구성
    2 NO + 1 NC
    조작자 포지션 정보
    3 포지션
    인클로저 자재
    PA66
    결선
    Terminal block : 1 x 0.34...1 x 1.5 mm²
    기계적 내구성
    1000000 주기
    케이블 입구
    입구 1개, 7...13 mm
    접점 코드 지정
    C300 가진 AC - 15 utilisation category at 125 V, 0.75 A AC current 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 A
    C300 가진 AC - 15 utilisation category at 250 V, 1.5 A AC current 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 A
    R300 가진 DC - 13 utilisation category at 125 V, 0.22 A DC current 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 A
    R300 가진 DC - 13 utilisation category at 250 V, 0.1 A DC current 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 A
    [Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
    5 A
    [Ui] 정격 절연 전압
    250 V 내부 (오염도: 이) 일치되는 IEC 60947-1
    250 V 외부 (오염도: 3) 일치되는 IEC 60947-1
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    2.5 kV 일치되는 EN 60947-1
    긍정적인 입구
    있는 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 K
    접점 구동
    느린-제동
    구동 힘
    12 N
    50 N
    짧은 회로 보호
    4 A 퓨즈 보호 의해 카트리지 퓨즈 형태 GG
    제품 무게
    0.31 kg
    사용환경
    표준
    CULus 508
    EN / IEC 60947-1
    EN / IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    보호 처리
    TC
    사용온도
    -10...60 °C
    저장온도
    -40...70 °C
    내진동
    6 gn (f = 5...55 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
    내충격성
    10 GN for 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
    전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
    클래스 II 일치되는 EN / IEC 61140
    IP 등급
    IP66 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK06 일치되는 EN 50102
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    • 프랑스어
    • 이탈리아어
    • 포르투칼어
    • 스페인어
    • 독일어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Enabling movement -Enabling switches for safety circuits XY2AU (버전 1.0)
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    XY2AU Enabling grip switch (버전 1.0)
    날짜 18. 10. 29
    크기 322 B
    XY2AU Enabling grip switch (버전 1.0)
    날짜 18. 10. 29
    크기 300 B
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    XY2AU1 / XY2AU2 Enabling switches (버전 01)
    날짜 15. 1. 9
    크기 1.8 MB
    Declaration of conformity
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    XY2AU Enabling switch (버전 1.0)
    날짜 18. 10. 30
    크기 458.7 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.