AI 팩토리 시뮬레이션: 구축 전에 전력 및 냉각 검증

수명 주기 AI 팩토리 디지털 트윈

OpenUSD 데이터 센터 시뮬레이션을 통해 기계, 전기 및 IT 제어를 일관되게 정렬할 수 있는 신뢰할 수 있는 단일 정보원을 제공합니다.

전원 안정성 및 안전성

AI 클러스터는 전력 사용량 변동이 매우 크기 때문에 불안정해질 수 있습니다. ETAP 및 Omniverse 시뮬레이션을 통해 팀은 구축 전에 고장, 보호, 개폐 시나리오를 안전하게 테스트하여 리스크를 줄일 수 있습니다.

자주 묻는 질문

OpenUSD를 활용한 AI 기반 디지털 트윈 확장

이 백서는 Schneider Electric이 데이터 센터 수명 주기 전반의 AI 지원 디지털 트윈을 위해 OpenUSD와 NVIDIA Omniverse를 지원하는 이유를 설명합니다.
마이크로그리드
AI 팩토리

그리드에서 칩으로, 칩에서 냉각기로, 확장 가능한 AI를 지원합니다.

설계

검증된 AI 데이터 센터 참조 패턴(ANSI/IEC) 및 선택 가이드

전력

800VDC 아키텍처, 랙 단위 전력 및 탄력적인 에너지 분배

액체 냉각

고밀도 AI 워크로드를 위한 다이렉트-칩 냉각, 액침 냉각 및 하이브리드 냉각

조립식

모듈형 포드 및 화이트 스페이스 모듈(준비 시간)

소프트웨어

DCIM, 계획/모델링, 경보 관리, OT 사이버 보안

도움이 필요하신가요?

도움이 필요하신가요?

제품 선택기

제품 선택기

애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

견적 받기

견적 받기

영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

구매처

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

지원 센터

지원 센터

한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.