Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

  • Worker at gas storage plant with walkie talkie and clipboard in hand, sustainability consulting, oil and gas.

    검증된 LNG 및 가스솔루션 공정 자동화

    Workers inspecting oil and gas piping, process automation.

    Challenges

    적합한 공정 자동화 솔루션은 프로젝트 일정 불이행 시 위험을 줄이는 도구와 함께 다양한 적용 분야를 지원할 수 있도록 강력한 기능을 갖추어야 하며 적절한 수명 주기 지원을 제공하여 최소의 총소유비용을 보장해야 합니다.

    공정 자동화

    수명 주기 삽화, 제어 핸들, 비즈니스 솔루션, 오일 및 가스, 프로세스 제어
    • Solutions

      슈나이더 일렉트릭은 최고의 자동화 기술, 전문성 및 서비스를 고유하게 결합하여 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 설계부터 시운전까지 최신 도구와 함께 제공합니다. 전체 제품군을 제공하는 단일 공급업체에는 많은 장점이 있습니다.
    • Value Proposition

      • 단일 공급업체로 프로젝트 위험을 줄이고 모든 자동화 요구사항을 충족할 수 있습니다.
      • 안전하고 신뢰할 수 있는 자동화를 통해 운영 인사이트를 확보하고 운영 무결성을 보장합니다.
      • 미래를 대비하는 철학을 기반으로 하므로 오늘 투자한 기술이 내일 구식이 되는 일이 없습니다.
    • Differentiation

      • 60곳 이상의 LNG 생산시설 및 20곳 이상의 가스 공장에서 검증된 풍부한 경험
      • 포괄적이고 깊이 있는 솔루션 포트폴리오
      • 특허받은 높은 내구성의 TMR(Triple-Modular-Redundant) 컨트롤러
      • 자동화 패러다임 전체에서 통합을 지원하는 강력한 플랫폼
    공장 제어실에 있는 공장 작업자, 기계 제어, 오일 및 가스

    LNG 및 가스 솔루션 더 보기

    슈나이더 일렉트릭은 운영 위험 및 문제를 이해하고 있습니다. 파트너로서 슈나이더 일렉트릭은 운영 설계, 구현 및 장기적인 유지를 지원할 수 있습니다. 슈나이더 일렉트릭은 다양한 기술, 전문성 및 서비스를 바탕으로 이를 달성합니다. 또한 현재와 미래에 귀사 비즈니스에 가장 적합한 프로세스 안전 솔루션을 생성할 수 있습니다.

    Benefits

    • '솔루션'이라고 말하는 키보드 키의 키워드, 비즈니스 솔루션
      우수한 안전 무결성: 비상 안전 정지 시 사용하도록 설계된 시스템 또는 안전 무결성 수준 1, 2 또는 3을 필요로 하는 기타 주요 애플리케이션입니다.
    • 하늘을 향하고 있는 크롬 화살표, 위를 가리키는 화살표, 에너지 효율성
      고가용성: TMR 시스템은 최대 3개의 기본 프로세서를 사용하여 무중단 제어를 보장합니다.
    • 시간은 돈, 재무, 시간 관리, 지속 가능성
      유지보수 비용 절감: 광범위한 내장형 진단 기능이 있는 소프트웨어 도구가 교체 가능한 현장 모듈의 결함을 자동으로 찾아냅니다.