Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Image of ION7550 V410 Firmware

ION7550 V410 Firmware

This firmware release supports EN50160:2010 (Edition 4) and IEC 61000 4-30 Edition 3. EN50160 is a European standard that defines the voltage characteristics of the electricity supplied by public distribution systems. The latest firmware version for this meter now supports the EN50160:2010 (Edition 4) standard. The IEC 61000-4-30 (4-30) standard defines methods for measurement and interpretation of power quality parameters in 50/60 Hz AC power supply systems. The standard describes measurement methods for relevant parameters to obtain reliable, repeatable and comparable results using any compliant meter. V400 adds compatibility for the -05 hardware revision option. This can be found as the last two digits of a meters serial number. V400 will NOT be compatible with previous versions of hardware ( -04 or earlier). Likewise, previous firmware revisions (pre V400) will not be compatible with the -05 hardware. 7550V410.zip SHA256 checksum: 7FA5859CBDA89F142221606949316968ED0E860279EA613413FDC7627C2DCFAA

Дата: 06 мар. 2017 | Тип: Прошивка
Языки: Английский | Версия: v410
Индекс документа:: 7550V410

Файлы

Имя файла
7550V410.zip

Нужна помощь?

Начните здесь!

Найдите ответы на вопросы прямо сейчас. Подберите решение самостоятельно или проконсультируйтесь с нашими экспертами.

Обратитесь в службу поддержки

Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы получить информацию, техническую поддержку, подать жалобу или решить другие вопросы.

Где купить?

Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

 opens in new Window

Поиск в часто задаваемых вопросах

Чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы, просмотрите раздел "Часто задаваемые вопросы" (FAQ).

 opens in new Window

Свяжитесь с командой службы продаж

Сформируйте коммерческий запрос онлайн и наш специалист свяжется с Вами.