Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Image of ION7400 Simulator V001.003.001

ION7400 Simulator V001.003.001

Please find in the attached .zip file OfflineMeter executables for the ION7400. Offline Meters, or meter simulators, are used on your Windows PC to emulate the meter hardware platform for the development and testing of meter application logic (a.k.a ION frameworks) using either ION Setup software or ION Enterprise Designer. Once the meter simulator is running, it can be accessed at the domain name "localhost" (127.0.0.1) with software on the same computer.

Дата: 27 июл 2016 | Тип: Программное обеспечение
Языки: Английский | Версия: V001.003.001
Индекс документа:: ION7400_Sim_v420

Файлы

Имя файла
placeholder.txt

Нужна помощь?

Начните здесь!

Найдите ответы на вопросы прямо сейчас. Подберите решение самостоятельно или проконсультируйтесь с нашими экспертами.

Обратитесь в службу поддержки

Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы получить информацию, техническую поддержку, подать жалобу или решить другие вопросы.

Где купить?

Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

 opens in new Window

Поиск в часто задаваемых вопросах

Чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы, просмотрите раздел "Часто задаваемые вопросы" (FAQ).

 opens in new Window

Свяжитесь с командой службы продаж

Сформируйте коммерческий запрос онлайн и наш специалист свяжется с Вами.