Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Image of OPC Factory Server - Service Pack 4 (including OFS WSP version)

OPC Factory Server - Service Pack 4 (including OFS WSP version)

OPC Factory Server V3.60.3112 SP4 Enhancements - Bug Fixing : Bug fixing : A crash may occur on TimeStamp Event Group deactivation when PLC link redundancy is configured. Bug fixing : The option Symbol Access Mode \ Located Only is no more supported. Bug fixing : Write operation used to fail on not array items or on array items of size 1 for which item requested type is VT_ARRAY. Bug fixing : Communication errors on XWAY/ Uni-Te V2 may lead in certain cases to unrecoverable communication break, particularly on high communication flow. Bug fixing : When “Quick Item Validation” is not configured, bad device access was not returned to IOPCItemMgt::ValidateItems() This Service Patch includes the previous ones (see content.htm file).

Дата: 20 июл 2017 | Тип: Програмное обеспечение
Языки: Английский | Версия: V3.60 SP4
Индекс документа:: OFS_3_60_3112_SP4

Файлы

Имя файла
OFS_V3.60_3112_DEMO_SP4.zip
OFS_V3.60_3112_LARGE_SP4.zip
OFS_V3.60_3112_SMALL_SP4.zip
OFS_V3.60_3112_WSP_SP4.zip
content.htm

Нужна помощь?

Начните здесь!

Найдите ответы на вопросы прямо сейчас. Подберите решение самостоятельно или проконсультируйтесь с нашими экспертами.

Обратитесь в службу поддержки

Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы получить информацию, техническую поддержку, подать жалобу или решить другие вопросы.

Где купить?

Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

 opens in new Window

Поиск в часто задаваемых вопросах

Чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы, просмотрите раздел "Часто задаваемые вопросы" (FAQ).

 opens in new Window

Свяжитесь с командой службы продаж

Сформируйте коммерческий запрос онлайн и наш специалист свяжется с Вами.