ПЧ ATV600 позволяет осуществлять управление каскадом насосов в нескольких вариантах.
Проведем сравнение вариантов:
- система с чередованием основного насоса и подключением/отключением дополнительных насосов контакторами/устройствами плавного пуска;
- система с ПЧ на каждый насос, связью ПЧ по ethernet (MD LINK).
Сравним стоимости систем для управления каскадом из 5 насосов по двум вариантам для разных мощностей насосных агрегатов (от 55 до 132 кВт).
Схемы по каждому варианту приведены ниже.


В схеме с MDLINK в каждом ПЧ установлен ethernet-адаптер VW3A3721.
В схеме с чередованием основного насоса запуск дополнительных насосов осуществляется устройствами плавного пуска ATS22.
Для сравнения используются тарифные цены:
Ориентировочная стоимость насосных станций приведена ниже.
Можно заметить, что стоимость насосной станции с объединением ПЧ по ethernet выше традиционной системы - от 14 до 37%.
Но насосная станция с объединением ПЧ по ethernet имеет более высокую степень отказоустойчивости. При выходе одного ПЧ из строя остальные ПЧ продолжают работать и насосная станция функционирует.
Традиционная система с одним ПЧ при выходе из строя ПЧ полностью выходит из строя.
Проведем сравнение вариантов:
- система с чередованием основного насоса и подключением/отключением дополнительных насосов контакторами/устройствами плавного пуска;
- система с ПЧ на каждый насос, связью ПЧ по ethernet (MD LINK).
Сравним стоимости систем для управления каскадом из 5 насосов по двум вариантам для разных мощностей насосных агрегатов (от 55 до 132 кВт).
Схемы по каждому варианту приведены ниже.
В схеме с MDLINK в каждом ПЧ установлен ethernet-адаптер VW3A3721.
В схеме с чередованием основного насоса запуск дополнительных насосов осуществляется устройствами плавного пуска ATS22.
Для сравнения используются тарифные цены:
Тариф, руб | |||
янв.22 | |||
ATS22C11Q | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА ATS22 110A , УПРАВЛЕНИЕ 220В | 79 700,00 | |
ATS22C14Q | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА ATS22 140A , УПРАВЛЕНИЕ 220В | 91 150,00 | |
ATS22C17Q | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА ATS22 170A , УПРАВЛЕНИЕ 220В | 102 500,00 | |
ATS22C21Q | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА ATS22 210A , УПРАВЛЕНИЕ 220В | 131 000,00 | |
ATS22C25Q | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА ATS22 250A , УПРАВЛЕНИЕ 220В | 148 500,00 | |
ATV630D55N4 | Преобразователь частоты ATV630 55кВт 380В 3ф | 237 000,00 | |
ATV630D75N4 | Преобразователь частоты ATV630 75кВт 380В 3ф | 260 000,00 | |
ATV630D90N4 | Преобразователь частоты ATV630 90кВт 380В 3ф | 336 500,00 | |
ATV630C11N4 | Преобразователь частоты ATV630 110кВт 380В 3ф | 409 500,00 | |
ATV630C13N4 | Преобразователь частоты ATV630 132кВт 380В 3ф | 486 000,00 | |
LC1G115LSEA | КОНТАКТОР TeSys LC1G 115A 440В 3P AC3 Advanced 200-500В КАТУШКА AC-DC | 57 000,00 | |
LC1G1504LSEA | КОНТАКТОР TeSys LC1G 150A 440В 4P AC3 Advanced 200-500В КАТУШКА AC-DC | 84 000,00 | |
LC1G1854LSEA | КОНТАКТОР TeSys LC1G 185A 440В 4P AC3 Advanced 200-500В КАТУШКА AC-DC | 96 000,00 | |
LC1G2254LSEA | КОНТАКТОР TeSys LC1G 225A 440В 4P AC3 Advanced 200-500В КАТУШКА AC-DC | 130 000,00 | |
LC1G2654LSEA | КОНТАКТОР TeSys LC1G 265A 440В 4P AC3 Advanced 200-500В КАТУШКА AC-DC | 154 000,00 | |
VW3A3721 | Коммуникационная модуль Ethernet/IP, Modbus TCP + MD Link | 14 650,00 |
Ориентировочная стоимость насосных станций приведена ниже.
Стоимость насосной станции | ||||||
5 насосов | ||||||
вариант 1: ПЧ+5УПП+5контакторов, схема с чередованием | ||||||
Мощность насоса | Количество | |||||
ПЧ | УПП | Контактор | Сумма | |||
55 | 5 | 237 000,00 | 398 500,00 | 285 000,00 | 920 500,00 | |
75 | 5 | 260 000,00 | 455 750,00 | 420 000,00 | 1 135 750,00 | |
90 | 5 | 336 500,00 | 512 500,00 | 480 000,00 | 1 329 000,00 | |
110 | 5 | 409 500,00 | 655 000,00 | 650 000,00 | 1 714 500,00 | |
132 | 5 | 486 000,00 | 742 500,00 | 770 000,00 | 1 998 500,00 | |
вариант 2: 5 (ПЧ + VW3A3721) MDLINK | ||||||
ПЧ | УПП | Контактор | Сумма | Вар2/Вар1 | ||
"+VW3A3721" | ||||||
55 | 5 | 1 258 250,00 | - | - | 1 258 250,00 | 137% |
75 | 5 | 1 300 000,00 | - | - | 1 300 000,00 | 114% |
90 | 5 | 1 682 500,00 | - | - | 1 682 500,00 | 127% |
110 | 5 | 2 047 500,00 | - | - | 2 047 500,00 | 119% |
132 | 5 | 2 430 000,00 | - | - | 2 430 000,00 | 122% |
Можно заметить, что стоимость насосной станции с объединением ПЧ по ethernet выше традиционной системы - от 14 до 37%.
Но насосная станция с объединением ПЧ по ethernet имеет более высокую степень отказоустойчивости. При выходе одного ПЧ из строя остальные ПЧ продолжают работать и насосная станция функционирует.
Традиционная система с одним ПЧ при выходе из строя ПЧ полностью выходит из строя.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.