Ошибка USF сбрасывается автоматически при исчезновении причины возникновения, т.е. восстановления напряжения сети.
Графически процесс отключения и сброса ошибки показан на приведенном ниже рисунке:
Из состояния RUN/READY ПЧ переходит в аварийное состояние с кодом ошибки USF. Линия черного цвета иллюстрирует отключение при параметре Drn = No. Отключение происходит при уровне напряжения на звене постоянного тока, которое определяется параметром USFL.
Сброс ошибки происходит при превышении напряжением на звене постоянного тока значения параметра USFH.
Линия красного цвета иллюстрирует процессы отключения и сброса ошибки при параметре Drn = YES.
Порог срабатывания защиты от недонапряжения [UNDERVOLTAGE] (USF) для ПЧ ATV312 зависит от номинального диапазона напряжений:
ATV312ppppM2: 160 V DC/ 113 V AC
ATV312ppppM3: 160 V DC/ 113 V AC
ATV312ppppN4: 300 V DC/ 212 V AC
ATV312ppppS6: 430 V DC/ 304 V AC
DC: напряжение на шине постоянного тока.
AC: входное переменное напряжение.
Данные значения актуальны в случае, если параметр Drn (Меню Flt) установлен на значение No.
При установке Drn = YES значения, при которых ПЧ отключается по ошибке USF, уменьшаются - см. таблицу ниже:
ATV312ppppM2: 135 V DC/ 95 V AC
ATV312ppppM3: 135 V DC/ 95 V AC
ATV312ppppN4: 270 V DC/ 190 V AC
ATV312ppppS6: 340 V DC/ 240 V AC
Графически процесс отключения и сброса ошибки показан на приведенном ниже рисунке:
Из состояния RUN/READY ПЧ переходит в аварийное состояние с кодом ошибки USF. Линия черного цвета иллюстрирует отключение при параметре Drn = No. Отключение происходит при уровне напряжения на звене постоянного тока, которое определяется параметром USFL.
Сброс ошибки происходит при превышении напряжением на звене постоянного тока значения параметра USFH.
Линия красного цвета иллюстрирует процессы отключения и сброса ошибки при параметре Drn = YES.
ATV312ppppM2: 160 V DC/ 113 V AC
ATV312ppppM3: 160 V DC/ 113 V AC
ATV312ppppN4: 300 V DC/ 212 V AC
ATV312ppppS6: 430 V DC/ 304 V AC
DC: напряжение на шине постоянного тока.
AC: входное переменное напряжение.
Данные значения актуальны в случае, если параметр Drn (Меню Flt) установлен на значение No.
При установке Drn = YES значения, при которых ПЧ отключается по ошибке USF, уменьшаются - см. таблицу ниже:
ATV312ppppM2: 135 V DC/ 95 V AC
ATV312ppppM3: 135 V DC/ 95 V AC
ATV312ppppN4: 270 V DC/ 190 V AC
ATV312ppppS6: 340 V DC/ 240 V AC
Напряжение на шине DC | Комментарий | 200V class | 400V class | 500V class |
(AC)200 – 240V | (AC)380 – 500V | (AC)525 – 600V | ||
OBFH | Параметры защиты от перенапряжения | 420V | 880V | 1040V |
OSFH | Параметры защиты от перенапряжения | 400V | 840V | 1000V |
OSFL | Параметры защиты от перенапряжения | 379V | 792V | 948V |
brake-resistor active level BRR | Уровень напряжения включения тормозного резистора | = OSFL=379V | = OSFL=792V | =OSFL = 948V |
UNL | Номинальное напряжение | 230V | 440V | 610V |
USFH | 195V | 370V | 520V | |
USFH_L | 165V | 340V | 430V | |
USFL | 160V | 300V | 430V | |
USFL_L | 135V | 270V | 340V |
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан