{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATV310: настройка для привода вентилятора (управление от ПЛК)
ПЧ должен осуществить запуск вентилятора до заданной частоты при поступлении сигнала СТАРТ.
Задание частоты: аналоговый сигнал ПЛК.
СТАРТ: релейный выход ПЛК.

Схема подключения ПЧ к вентилятору:




































Рекомендованные автоматические выключатели:

см. Каталог ATV310, стр. 10,

https://schneider-electric.box.com/s/xi2qrgqcaos8v0m967teoye37mabgifi

Управление ПЧ (клеммник цепей управления): LI1 и 24V.

Схема подключения контрольного клеммника изображена ниже.



































Структура меню ATV310 показана ниже:











































Для перемещения по меню используйте следующие кнопки:















Настройка параметров ATV310 для привода вентилятора:

ПЧ может работать в локальном (МЕСТНОЕ) и удаленном (ДИСТАНЦИОННОЕ) режимах:































Изменение режима работы: нажатие кнопки MODE не менее 3 с.

ПЧ должен быть в удаленном режиме работы.

Признак локального режима: переменное свечение светодиодов REF, MON и CONF.




















Если ПЧ находится в локальном режиме, нажмите кнопку MODE не менее 3 с и перейдите в удаленный режим.

Произведите сброс ПЧ на заводские настройки (параметр 102 = 64, нажимать на ENT не менее 2 с).

После этого введите данные двигателя с шильдика:





























302 = мощность двигателя, кВт;
305 = номинальный ток двигателя, А;
307 = номинальная скорость вращения, об/мин;
309 = 06.

Проведите автотюнинг (автонастройку):

318 = 01

Автотюнинг проходит без вращения двигателя в течение 10 с.

В случае успешного автотюнинга параметр 318 становится равным 02.
При непрохождении автотюнинга параметр 318 изменяется на 00.

Задайте тепловой ток для корректной работы встроенной тепловой защиты двигателя:

604.0 = номинальный ток двигателя, А.

Произведите настройку аналогового входа:

200-/204-/204.0 = 5U/10U/0A (0..5V DC/0..10V DC/0..20 mA)

Для токового сигнала задайте пределы изменения:
204.1 - минимальное значение, 0..20 мА
204.2 - максимальное значение, 0..20 мА

Задайте каналы задания и управления:

202 = 00;

406 = 02;
401 = 01;
407 = 01.


Заключительная рекомендация: проверяйте направление вращения вентилятора!

​Если направление вращения нужно изменить, то:
  • либо поменяйте местами два провода с выхода ПЧ;
  • либо используйте реверсивный вход LI2 (релейный выход ПЛК подключается к LI2 вместо LI1).
Для реверса нужно настроить параметр 500-/503 = L2H.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: