Чем мы можем помочь сегодня?

ATV600: масштабирование сигнала аналогового выхода AQ1/AQ2

При назначении на аналоговый выход AQ1/AQ2 функции выходной сигнал AQ1/AQ2 имеет заводское значение масштаба.
Например, если [Назначение AQ2] AO2 = [Ток двигателя] OCr, то выходной сигнал AQ2 пропорционален диапазону: Ток двигателя от 0 до 2 In (In = ном. ток ПЧ, приведенный в Руководстве по установке и на заводской табличке ПЧ).
Если выходной сигнал AQ1/AQ2 - токовая петля 4..20 мА, то диапазону 4..20 мА будет соответствовать диапазон токов [0..2xIn].
Для
ATV650C25N4 In=477 А и при изменении выходного тока от 0 до 954 А (2х477=954 А) сигнал в токовой петле AQ1/AQ2 будет изменяться от 4 до 20 мА.
Если хотите иметь другой масштаб, то нужно изменить параметр [Макс. масштаб AQ1/AQ2] ASH1/ASH2 (меню [Полная настройка] [Входы-выходы] [AI/AQ][Конфигурация AQ1]/[Конфигурация AQ2]).

Пример: для ATV650C25N4 4..20 мА соответствует дипазону 0.. 477х2=954 А.

Нужно иметь диапазон 0.. 500 А для 4..20 мА.

Для этого нужно ввести ASH1/ASH2 = 500 / 954 x 100% = 52%.

При такой настройке ASH1/ ASH2 4..20 мА на выходе AQ1/AQ2 будет соответствовать диапазону 0..500 А.


ASH_ASL.jpg

Общее правило для масштабирования:

RANGE: диапазон изменения переменной для назначенной функции, от минимального значения LL до максимального UL.
Для функции [Ток двигателя] OCr RANGE= 2 x In (In - номинальный ток ПЧ), LL=0, UL=  2 x In.
Для функции [Знак выхода ЗИ] OrS RANGE=120 Гц, ), LL=-60, UL=  +60. (при заводском значении параметра [Макс. частота] tFr=60 Гц).

NVL: новое минимальное значение после масштабирования параметром ASLX.
NVM: новое максимальное значение после масштабирования параметром ASHX.

Формула:

NVL = LL + RANGE x ASLX;
NVM=LL+RANGE x ASHX.