Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Как настраивать автоматический выключатель G80N3E630 с расцепителем ETU?

Вопрос: Как настраивать автоматический выключатель G80N3E630 с расцепителем ETU?

Среда: автоматический выключатель GoPact

Ответ:
Автоматический выключатель G80N3E630 с расцепителем ETU настраивается с помощью переключателей на расцепителе. Диапазон регулировки Ir: от 0,25 до 1 x In (с шагом 0,05), то есть от 157,5 A до 630 A.
Например, чтобы настроить Ir = 500 A, то
Ir = (0.25+0.05+.0.1+0.4) x In=(0.25+0.55) x In=504 А .
То есть поднимаются переключатели на 0.05, 0.1 и 0.4 (кроме 0.2), что в сумме дает нам 0.55.
Во вложении инструкция к выключателю (стр.26-28) и каталог (стр.27), где вы можете найти всю необходимую информацию по настройкам АВ.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
GoPact MCCB catalog RUS 1.pdf [16.92 MB]
GoPact MCCB 800_Instruction sheet_SP0366701-01.pdf [11.68 MB]
Узнайте больше
Изделие:
Узнайте больше
Изделие: