Как настроить RM22UA33MR для мониторинга перенапряжения 300В и пониженного напряжения 230В?
Подробное описание по настройке RM22UA33MR можно найти в инструкции, файл прикреплен.
⚠️ Важно: подключение делать только при снятом напряжении. RM22UA33MR не питается от измерительной цепи - ему отдельно нужно питание на A1-A2. В даташите указано, что питание реле - 24…240 V AC/DC, а измерительная часть изолирована от цепи питания.
Назначение клемм RM22UA33MR
Питание реле
A1 - питание реле, L / +
A2 - питание реле, N / –
Питание можно подавать 24…240 V AC/DC. Для AC обычно L на A1, N на A2. Для DC обычно + на A1, – на A2.
Измеряемое напряжение
M - общий провод измерения
E1 - вход измерения диапазона примерно 30…300 V
E2 - вход измерения диапазона примерно 15…150 V
E3 - вход измерения диапазона примерно 50…500 V
У RM22UA33MR измерение выполняется между E1/E2/E3 и M; в Инструкции для этих клемм указаны сопротивления входов E2-M, E1-M, E3-M, а общий диапазон измерения реле - 15…500 V AC/DC.
4 V AC/DC → E2 и M
48 V AC/DC → E2 и M
110 V AC/DC → E2 и M
220/230 V AC → E1 и M
380/400 V AC → E3 и M
Для сети 230 V AC:
L измеряемой сети → E1
N измеряемой сети → M