Mureva Enclosure
Пылевлагозащищенные щиты IP65 Kaedra Щиты IP65 Kaedra отличаются высокой безопасностью и функциональностью, эргономичностью и привлекательным дизайном. Щиты отлично подойдут для использования в среде, требующей повышенной защиты персонала и оборудования, а именно на жилых и общественных объектах, в промышленном секторе. Щиты IP65 Kaedra выпускаются 7 типоразмеров от 3 до 72 модулей и позволяют устанавливать модульную аппаратуру на ток до 125 A и немодульное оборудование на перфорированной монтажной плате.
Часть 9 SeriesПосмотреть продукты