ION7550/ION7650
Прибор измерения мощности и качества э/энергии для электрических сетей общего назначения или потребителей особой категории
Конструктивные особенности
PowerLogic ION7550 и ION7650 отличаются своими функциональными возможностями:
- ION7550: высокоточное измерение мощности и потребленной электроэнергии, регистрация событий и минимальных/максимальных значений параметров, регистрация предыстории (до 800 каналов), расширяемая память, отслеживание провалов/пиков, измерение гармоник, захват формы волны (256 замеров за цикл), контрольные точки, цифровые и аналоговые входы/выходы, многопортовая связь через Internet
- ION7650: дополнительные возможности - измерение симметричных компонентов, быстрое определение переходного режима, захват формы волны (1024 замеров за цикл), контроль соответствия качества электроэнергии предъявляемым требованиям.
Технические характеристики (некоторые элементы оснащения поставляются по заказу): - Монтаж на щит, большой настраиваемый жидкокристаллический дисплей, имеется исполнение без дисплея
- Многоязычный интерфейс: английский, французский, испанский и русский. Настраиваемая пользователем система обозначений IEC или IEEE. часы 12/24 с поддержкой различных форматов даты/времени.
- 3-фазный, измерение в 4-х квадрантах, класс точности 0.2 (МЭК, ANSI)
- Измерение напряжения, силы тока, нейтрального тока и тока заземления, мощности, частоты, коэффициента мощности, нагрузки и регистрация электропотребления с учётом времени суток
- Коррекция измерительного трансформатора, компенсация потерь в трансформаторе и линиях
- Контроль соответствия качества электроэнергии предъявляемым требованиям IEC 61000-4-30 класс A, IEEE 519/1159, EN50160, IEC 61000-4-7/4-15
- захват формы волны (1024 замеров за цикл), захват переходного режима (20 μс при 50 Гц), отслеживание провалов/пиков, измерение гармоник (до 63), симметричные компоненты
- Обнаружение направления помех для индикации места расположения источника помех (на входе или выходе измерителя)
- Автоматическая установка контрольных точек: провалы, пики, переходные режимы, верхняя или нижняя контрольная точка
- Регистрация последовательности событий, совмещенные данные о минимальных и максимальных значениях, диаграммы за прошедший период и высокоскоростная регистрация показаний с разрешающей способностью по времени 1 мс, синхронизация встроенных часов по сигналу GPS
- 4 аналоговых входа, 4 аналоговых выхода, 16 цифровых входов статус/счетчик, 7 цифровых выходов управление/импульс
- 65 контрольных точек для аварийной сигнализации и управления, отклик ½ цикла, мульти-режим, вызов аварийной сигнализации
- 5 разъемов для передачи данных: Ethernet, модем, интерфейс RS-232/485, RS-485, оптический порт на передней панели
- 100Base–TX и 100Base–FX для более быстрого Ethernet-соединения
- Протоколы: Modbus RTU подчиненный/ведущий, Modbus TCP, DNP 3.0, MV-90
- Ethernet и модемные шлюзы для подключения 31 устройства через интерфейс RS-485
- Встроенный веб-сервер, функция оповещения по электронной почте и регистрации данных
Преимущества
Убедитесь, что вы ничего не забыли
Измерители PowerLogic ION7550/ION7650 помогают:
- снижение расходов на электроэнергию и эксплуатационных затрат
- повышение качества электроэнергии, надежности и увеличение времени безотказной работы
- оптимизация использования оборудования
для оптимального управления электрической установкой и увеличения производительности
Варианты применения
- Анализ эффективности, потерь и нагрузки
- Проверка счетов, учет энергии, расходуемой отдельными потребителями, и распределение расходов.
- Контроль соответствия качества электроэнергии предъявляемым требованиям
- Оповещение о нарушении нормальной работы и диагностика
- Управление энергопотреблением или регулирование коэффициента мощности
- Управление потребителями, генераторами и другим оборудованием