Продуктовая линейка
ION7550/ION7650
Прибор измерения мощности и качества э/энергии для электрических сетей общего назначения или потребителей особой категории Качественные измерители мощности и счетчики электроэнергии для коммунальных сетей или ответственных потребителейЧасть PowerLogic™Подробные сведения ION9000
Высокоточный измеритель мощности для потребительских сетей и сетей электроснабжения высокого и низкого напряжения. Благодаря точности, вдвое превышающей существующие энергетические стандарты, ION9000 переосмысливает их. Сертифицированный измеритель качества электроэнергии помогает решать проблемы с электроснабжением быстрее, благодаря запатентованной технологии отслеживания неисправностей. Его модульность помогает с легкостью адаптироваться под ваши потребности в электроэнергии как сегодня, так и в будущем.Часть PowerLogic™Посмотреть продукты ION8800
Счетчик электроэнергии ION8800 Качественные измерители мощности и счетчики электроэнергии для контроля коммунальных сетейЧасть PowerLogic™Посмотреть продукты PowerLogic, cерия PM8000
Уменьшает количество энергозатрат, максимально повышает эксплуатационную гибкость Компактные, высокоэффективные измерители мощности, предназначенные для использования в области управления затратами и сетью, на устройствах подачи и при работе с критическими нагрузкамиЧасть PowerLogic™Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов