ION8800
Счетчик электроэнергии ION8800
Презентация
Конструктивные особенности
Измеритель PowerLogic ION8800 поставляется в трех различных базовых моделях:
- ION8800A – это измеритель потребленной электроэнергии/затрат на электроэнергию с контролем в соответствии с EN50160, с захватом формы волны и определением переходного режима.
- ION8800B – это измеритель потребленной электроэнергии/затрат на электроэнергию с контролем в соответствии с EN50160.
- ION8800C – это базовый измеритель потребленной электроэнергии/затрат на электроэнергию.
Стандартные функции включают оптический порт IEC61107, цифровые выходы Form C, измерения IEC 62053-22 класс 0,2S и аварийная сигнализация. Дополнительное оснащение (устанавливаемое под заказ) включает расширенную память, цифровые входы, цифровые выходы Form A и модуль связи с возможностью замены в полевых условиях, оборудованный одним или всеми нижеперечисленными устройствами: подключаемый порт RS-485/RS-232, встроенный модем, порт Ethernet и оптоволокно.
Технические характеристики:
- DIN 43862 (крепление на 19-ти дюймовой стойке), стандарт IEC для легкой модификации существующих систем
- Соединитель Essailec со схемой расположения выводов для обычных измерений и сигналов измерения потребленной электроэнергии
- Высокоточные измерения в соответствии с IEC 62053-22 Класс 0,2S
- Контроль соответствия качества электроэнергии предъявляемым требованиям: МЭК61000-4-30 класс A, EN50160, МЭК61000-4-7/4-15, CBEMA/ITIC
- Обнаружение и регистрация перекосов и пиков напряжения
- Запись формы волны 1024 замеров на цикл; 20 µ секунд захват переходного режима
- Измерения гармоник (ION8800A)
- 24 контрольных точек для аварийной сигнализации и управления, время отклика 1 секунда
- Модуль связи поддерживает: оптоволоконное соединение, Ethernet, модем, RS-232/485, RS-485
- Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU Slave/Master, Modbus TCP Slave/Master, DNP 3.0, MV-90, DLMS
- Ethernet и модемные шлюзы для подключения 31 устройства через интерфейс RS-485
- Высокоскоростное соединение Ethernet (под заказ) с встроенным web-сервером
- Электронная почта для передачи собранной информации и уведомлений авaрийной сигнализации
- Многоканальная регистрация затрат и электропотребления с учётом времени суток
Преимущества
PowerLogic ION8800 помогает:
- снижение эксплуатационных расходов
- повышение качества электроэнергии
- повышение устойчивости работы оборудования
для оптимального, более простого управления электросетью.
Варианты применения
- Измерение электрических характеристик в процессе передачи и распределения
- Высокоточное измерение
- Всесторонний анализ и контроль качества электроэнергии
- Контроль соответствия качества электроэнергии предъявляемым требованиям
- Цифровая запись отказов
- Коррекция измерительного трансформатора