AVEVA™ Edge

Совместимость

Совместимость

Совместимость обеспечивает интеграцию данных и оборудования на уровне операционной системы, независимую от конкретных поставщиков.

Мобильность

Мобильность

Получите доступ к приложениям AVEVA Edge с любого устройства; осуществляйте мониторинг и управление через HTML5 на телефонах, планшетах и ПК.

Портативность

Портативность

Простое развертывание с помощью AVEVA Edge в Windows или Linux; разрабатывайте один раз — запускайте где угодно.

Посмотрите, что он умеет

Посмотрите, что он умеет

Регистрация KPI

От производственного участка до поста управления операциями вы можете легко регистрировать данные в локальные файлы, любую базу данных SQL, системы-архиваторы (historians) или AVEVA Insight в облаке.

Удобство использования

Все необходимые компоненты для создания полнофункциональных проектов HMI и SCADA

Гибкие архитектуры

От простого HMI до больших резервированных систем со множеством драйверов, панелей Andon и удаленного взаимодействия.

Сокращение простоев

Используйте динамическую визуализацию документации, видеороликов по ремонту и инструкций по эксплуатации для сокращения времени до устранения неисправности (MTT).

Четкая информация

Поддержка нескольких языков (UNICODE): операторы видят информацию на своем родном языке.

Продукты питания и напитки

RCL Foods — интеллектуальное производство для сахарной промышленности

Ведущий южноафриканский производитель продуктов питания использует AVEVA Edge в качестве части решения EcoStruxure Plant для модернизации и перехода устаревающего сахарного завода на цифровые технологии.
Машинное оборудование

Lexington — умный завод

Узнайте, как 62-летний производственный объект Schneider Electric интегрирует AVEVA Edge в решения EcoStruxure на базе IIoT, чтобы установить новые стандарты в области цифровой трансформации.

Часто задаваемые вопросы

  • AVEVA Edge: облегченная система HMI/SCADA на уровне устройств или на периферии
  • System Platform: SCADA и системы автоматизации корпоративного уровня, охватывающие весь завод

Edge идеально подходит для небольших, распределенных или встраиваемых систем, в то время как System Platform предназначена для более крупных развертываний.

Поддерживает широкий спектр платформ:

  • Windows (настольные и серверные версии)
  • Встроенные системы
  • Linux (с использованием контейнеризации или веб-клиентов)
  • Промышленные панели и устройства на периферии сети

AVEVA Edge поддерживает несколько протоколов, в том числе:

  • OPC (DA/UA)
  • Modbus (TCP/RTU)
  • Ethernet/IP
  • MQTT
  • BACnet
  • SNMP