Evolis

Вакуумный выключатель Evolis 20 кВ

Часть PacT Series

Вакуумный выключатель СН до 20 кВ
Evolis Schneider Electric Вакуумный выключатель Evolis 20 кВ

Конструктивные особенности

Модельный ряд выключателей на 20 кВ.

Общее описание

  • Стационарная фронтальная или продольная версия, выкатная фронтальная версия выключателя с кассетой, стационарная продольная версия со встроенным блоком РЗиА
  • Номинальный ток от 630 до 2500 А
  • Номинальный ток отключения от 12,5 до 31,5 кА
  • Механический ресурс: 10000 операций
  • Коммутационный ресурс при токах отключения 25 кА: 100 операций

Дополнительное оборудование

  • Блокировка выключателя в отключенном состоянии навесным или встроенным замком.
  • Блокировка кнопок включения/отключения.
  • Вторая катушка отключения, катушка минимального напряжения мгновенного действия и с выдержкой времени, реле прямого действия Mitop.
  • Дополнительные блок-контакты.
  • 42-контактный и 18-контактный разъём низкого напряжения типа Harting.
  • Дополнительные компоненты для построения ячейки
  • Механизм внешнего отключения выключателя, автоматически отключающий выключатель при выкате

Обращаем ваше внимание, что производство выключателей Evolis 40 кА и Evolis HP остановлено.

Гарантия на оборудование
Гарантийный срок: Срок гарантии на Оборудование составляет 24 месяца со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 30 месяцев с даты поставки.

Преимущества

  • Простота конструкции, высокая надежность
  • Высокий коммутационный ресурс
  • Пружинно-моторный привод, который обеспечивает возможность включения без оперативного питания
  • Все элементы ручного управления и индикации расположены на лицевой панели
  • Различные версии выключателя достаточно просто адаптируются под любой тип ячейки

Варианты применения

  • Обслуживание и защита электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением от 6 до 20 кВ.
  • Используется в новых и реконструируемых распредустройствах и установках СН объектов генерации электроэнергии, промышленных предприятий и нефтегазовой отрасли.

Дополнительные ссылки