Продуктовая линейка
TeSys Deca overload relays
Тепловые реле перегрузки с ручным или автоматическим повторным возвратом с 0,1 до 150А и 0,06 до 75кВт Тепловые реле перегрузки с функцией ручного и автоматического сброса от 0,1 до 150 A и от 0,06 до 75 кВтЧасть TeSysПосмотреть продукты TeSys Giga реле защиты
Электронные реле для защиты двигателей до 630 А (32 кВт/400 В) Реле высокого напряжения в сочетании с контакторами TeSys Giga защищают двигатели, потребляющие ток до 630 АЧасть TeSysПосмотреть продукты TeSys LR9
Электронное тепловое реле перегрузки до 315 кВт Электронное тепловое реле перегрузки до 315 кВтЧасть TeSysПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов TeSys LR2 k
Тепловые реле перегрузки с ручным или автоматическим повторным возвратом с 0,11 до 16А и 0,06 до 5,5кВт Тепловые реле перегрузки с функцией ручного или автоматического сброса от 0,11 до 16 A и от 0,06 до 5,5 кВтЧасть TeSysПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов